メインコンテンツに移動

ANG40 (FCCSP 49)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 4.0 mm x 4.0 mmx0.839 mm 0.50mm P
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ANG40
カテゴリ
G
Lead Count
49
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.84mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.0 x 0.84