メインコンテンツに移動

ANG80 (FCCSP 80)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 4.20x5.50x0.70 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ANG80
カテゴリ
G
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.2mm
Pb Free Category
e3 Sn
5.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.2 x 5.5 x 0.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 254 KB
1件