メインコンテンツに移動

ANG98 (FCCSP 98)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 4.0 mm x 4.8 mmx0.82mm 0.40mm Pit
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ANG98
カテゴリ
G
Lead Count
98
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.82mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.0 x 4.8 x 0.82

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 313 KB
1件