メインコンテンツに移動

ATG253 (FCCSP 253)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 13.50x8.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ATG253
カテゴリ
G
Lead Count
253
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.5mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.5 x 8.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 213 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 272 KB
3件