メインコンテンツに移動

AVG118 (FCCSP 118)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 5.10x5.10x0.80 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG118
カテゴリ
G
Lead Count
118
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.1mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
5.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.1 x 5.1 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 180 KB
1件