メインコンテンツに移動

AVG225 (FCCSP 224)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 8.00x8.00x 0.9 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG225
カテゴリ
G
Lead Count
224
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.0 x 8.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 287 KB
1件