メインコンテンツに移動

AVG29 (FCCSP 29)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP2.3 x 4.8 x 0.90 mm Body 0.5mm Pit
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG29
カテゴリ
G
Lead Count
29
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.3mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.3 x 4.8 x 0.9