メインコンテンツに移動

AVG332 (FCCSP 332)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 8.5 x 13.4 x 1.15 mm Body 0.5mm P
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG332
カテゴリ
G
Lead Count
332
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.4mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
8.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.15mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.4 x 8.5 x 1.15