タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
35-FCCSP 2.3 x 5.8 x 0.90 mm Body 0.5mm |
Package Status | Active |
Package Type | FCCSP |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
AVG35 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 35 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 2.3mm |
Pb Free Category | e8 SnAgCu |
幅 | 5.8mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.9mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.05mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
2.3 x 5.8 x 0.9 |