メインコンテンツに移動

AVG36 (FCCSP 36)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 4.5mm x 4.5mm x 1.0mm 0.65mm pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG36
カテゴリ
G
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
4.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.5 x 4.5 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 205 KB
1件