メインコンテンツに移動

AVG48 (FCCSP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 8.00x3.00x1.07 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.07mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.0 x 3.0 x 1.07

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 352 KB
1件