メインコンテンツに移動

AVG53 (FCCSP 53)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 7.50x3.00x1.20 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG53
カテゴリ
G
Lead Count
53
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.5 x 3.0 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 31 KB
パッケージ外形図 PDF 372 KB
3件