メインコンテンツに移動

AVG57 (FCCSP 57)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCCSP 6.0x 5.0 x0.9 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AVG57
カテゴリ
G
Lead Count
57
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 213 KB
1件