メインコンテンツに移動

AWG48 (WLCSP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 3.610x3.240 x 0.6mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AWG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.61mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.61 x 3.24 x 0.6