メインコンテンツに移動

AWQ20 (WLCSP 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 1.565 x 1.825 x 0.50 mm Body 0.35
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AWQ20
カテゴリ
G
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.57mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
1.83mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.35mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.57 x 1.83 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 198 KB
1件