メインコンテンツに移動

BB160 (PBGA 160)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 15.00x15.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BB160
カテゴリ
240
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
No
長さ
15mm
Pb Free Category
e0
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.76mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.0 x 15.0 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1件