メインコンテンツに移動

BBG1156 (PBGA 1156)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 35.00x35.00x2.23 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BBG1156
カテゴリ
G
Lead Count
1156
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.23mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.0 x 35.0 x 2.23

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 170 KB
1件