メインコンテンツに移動

BBG160 (PBGA 160)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 15.00x15.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BBG160
カテゴリ
G
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.76mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.0 x 15.0 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 192 KB
2件