メインコンテンツに移動

BBG208 (PBGA 208)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 17.00x17.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BBG208
カテゴリ
G
Lead Count
208
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.76mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.0 x 17.0 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
1件