メインコンテンツに移動

BBG240 (PBGA 240)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 19.00x19.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BBG240
カテゴリ
G
Lead Count
240
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
19mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.76mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.0 x 19.0 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 237 KB
認証書 PDF 170 KB
製品変更通知 PDF 99 KB
3件