メインコンテンツに移動

BBG416 (PBGA 416)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 27.00x27.00x2.23 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BBG416
カテゴリ
G
Lead Count
416
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.23mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.0 x 27.0 x 2.23

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 233 KB
製品変更通知 PDF 177 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 194 KB
5件