メインコンテンツに移動

BC100 (CABGA 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 11.00x11.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BC100
カテゴリ
240
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
No
長さ
11mm
Pb Free Category
e0
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.0 x 11.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 548 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
3件