メインコンテンツに移動

BC144 (CABGA 144)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 13.00x13.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BC144
カテゴリ
240
Lead Count
144
Pb (Lead) Free
No
長さ
13mm
Pb Free Category
e0
13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.0 x 13.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 329 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
3件