タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
CABGA 15.00x15.00x1.40 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
BC196 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 196 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 15mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 15mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.4mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
15.0 x 15.0 x 1.4 |