メインコンテンツに移動

BCG196 (CABGA 196)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 15.00x15.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BCG196
カテゴリ
G
Lead Count
196
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.0 x 15.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 155 KB
2件