メインコンテンツに移動

BCG484 (CABGA 484)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 23.00x23.00x1.59 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BCG484
カテゴリ
G
Lead Count
484
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
23mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
23mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.59mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
23.0 x 23.0 x 1.59

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 556 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 332 KB
3件