メインコンテンツに移動

BF48 (CABGA 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 7.00x7.00x1.40 mm 0.75mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BF48
カテゴリ
240
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
No
長さ
7mm
Pb Free Category
e0
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
0.75mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 7.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 238 KB
製品変更通知 PDF 135 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
4件