メインコンテンツに移動

BF96 (CABGA 96)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 13.50x5.50x1.40 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BF96
カテゴリ
240
Lead Count
96
Pb (Lead) Free
No
長さ
13.5mm
Pb Free Category
e0
5.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.5 x 5.5 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 238 KB
製品変更通知 PDF 177 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
製品変更通知 PDF 194 KB
製品変更通知 PDF 99 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
7件