タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | CABGA 15.00x15.00x1.40 mm 0.80mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | BFG208 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 208 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 15mm |
Thickness | 1.4mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.8mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 15.0 x 15.0 x 1.4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 196 KB | |
認証書 | PDF 170 KB | |
製品変更通知 | PDF 177 KB | |
製品変更通知 | PDF 252 KB | |
製品変更通知 | PDF 194 KB | |
製品変更通知 | PDF 281 KB | |
6 items
|