メインコンテンツに移動

BFG96 (CABGA 96)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 13.50x5.50x1.40 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BFG96
カテゴリ
G
Lead Count
96
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.5mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
5.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.5 x 5.5 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 300 KB
認証書 PDF 170 KB
2件