メインコンテンツに移動

BG313 (PBGA 313)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 35.00x35.00x2.30 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BG313
カテゴリ
240
Lead Count
313
Pb (Lead) Free
No
長さ
35mm
Pb Free Category
e0
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.3mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.0 x 35.0 x 2.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 162 KB
1件