タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 15.00x15.00x2.15 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BGG121
カテゴリ
G
Lead Count
121
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.15mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.0 x 15.0 x 2.15

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 132 KB
2件