メインコンテンツに移動

BGG256 (PBGA 256)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 27.00x27.00x2.00 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BGG256
カテゴリ
G
Lead Count
256
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.0 x 27.0 x 2.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
1件