メインコンテンツに移動

BH640 (PBGA 640)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PBGA 31.00x31.00x2.23 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BH640
カテゴリ
240
Lead Count
640
Pb (Lead) Free
No
長さ
31mm
Pb Free Category
e0
31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.23mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
31.0 x 31.0 x 2.23