タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
100-WBCSP (CABGA) 9.00 x 9.00 x 1.10 mm |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
BJG100 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9mm |
Pb Free Category | e8 SnAgCu |
幅 | 9mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.1mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.8mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
9.0 x 9.0 x 1.1 |