メインコンテンツに移動

BL484 (FCBGA 484)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 23.00x23.00x3.34 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BL484
カテゴリ
240
Lead Count
484
Pb (Lead) Free
No
長さ
23mm
Pb Free Category
e0
23mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.34mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
23.0 x 23.0 x 3.34

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 312 KB
1件