タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 15.00x15.00x2.60 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BLG196
カテゴリ
G
Lead Count
196
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.6mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.0 x 15.0 x 2.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 76 KB
1件