メインコンテンツに移動

BLH1156 (FCBGA 1156)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 35.00x35.00x2.82 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BLH1156
カテゴリ
240
Lead Count
1156
Pb (Lead) Free
No
長さ
35mm
Pb Free Category
e0
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.82mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.0 x 35.0 x 2.82

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 312 KB
1件