タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
CABGA 17.00x17.00x1.76 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
BP256 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 256 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 17mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 17mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.76mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
17.0 x 17.0 x 1.76 |