メインコンテンツに移動

BR784 (FCBGA 784)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 29.00x29.00x3.50 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BR784
カテゴリ
RoHS
Lead Count
784
Pb (Lead) Free
No
長さ
29mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.5mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29.0 x 29.0 x 3.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 184 KB
パッケージ外形図 PDF 257 KB
パッケージ外形図 PDF 259 KB
パッケージ外形図 PDF 312 KB
4件