メインコンテンツに移動

BS352 (SBGA 352)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SBGA 35.00x35.00x1.70 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BS352
カテゴリ
240
Lead Count
352
Pb (Lead) Free
No
長さ
35mm
Pb Free Category
e0
35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.0 x 35.0 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 218 KB
1件