タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 11.00x11.00x1.20 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BTG304
カテゴリ
G
Lead Count
304
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.0 x 11.0 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 196 KB
1件