メインコンテンツに移動

BV0264AA (FCCSP 264)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
264-FCCSP 8.70 x 14.40 x 0.90 mm Body 0
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BV0264AA
カテゴリ
G
Lead Count
264
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.7mm
Pb Free Category
e8 SnAgCu
14.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.6mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.7 x 14.4 x 0.9