タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
CABGA 7.00x4.50x1.00 mm 0.65mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
BVG52 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 52 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 4.5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.65mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
7.0 x 4.5 x 1.0 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 215 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 276 KB | |
製品変更通知 | PDF 177 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.11 MB | |
4 items
|