メインコンテンツに移動

BX320 (SBGA 320)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SBGA 25.00x25.00x1.59 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BX320
カテゴリ
240
Lead Count
320
Pb (Lead) Free
No
長さ
25mm
Pb Free Category
e0
25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.59mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
25.0 x 25.0 x 1.59

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 203 KB
1件