メインコンテンツに移動

BX500 (SBGA 500)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SBGA 31.00x31.00x1.10 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BX500
カテゴリ
240
Lead Count
500
Pb (Lead) Free
No
長さ
31mm
Pb Free Category
e0
31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Peak Reflow Temp
225°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
31.0 x 31.0 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 441 KB
製品変更通知 PDF 174 KB
2件