メインコンテンツに移動

BXG288 (SBGA 288)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SBGA 23.00x23.00x1.10 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BXG288
カテゴリ
G
Lead Count
288
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
23mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
23mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
23.0 x 23.0 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 197 KB
2件