メインコンテンツに移動

BYG100 (CABGA 100)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 6.00x6.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BYG100
カテゴリ
G
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.0 x 6.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 288 KB
2件