メインコンテンツに移動

BYT142 (CABGA 142)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CABGA 6.2 x 6.0 mm x0.82mm
Package Status
Active
Package Type
CABGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
BYT142
カテゴリ
G
Lead Count
142
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.2mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.82mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.45mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.2 x 6.0 x 0.82