メインコンテンツに移動

CD20 (CDIP 20)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CDIP 25.40x7.62x2.90 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CDIP
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
CD20
カテゴリ
NP
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
No
長さ
25.4mm
Pb Free Category
e0
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.9mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
25.4 x 7.62 x 2.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
製品変更通知 PDF 179 KB
2件